Dammsugarpåse VC 40/150-10 (10) fleece
Artikelnummer: 2411720

Dammsugarpåsar av väv och förfilterpåsar för torra arbeten, rekommenderas för trä
- För användning med: Inte tillämpligt
- Typ av påse: Torr
- Påsmaterial: Fleece
Andra sökte även på Filter, Luftfilter or Filterpåse.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 10 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Rabatterat onlinepris
839,80 SEK
83,98 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
För användning med
Inte tillämpligt
Typ av påse
Torr
Påsmaterial
Fleece
Effektivitet, påse
99.90 %
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Bara för torr användning
- Gör att du får i stort sett dammfri återvinning och tömning
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt