Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

Dammsugarpåse VC-CB 20m mega strong

Artikelnummer: 2411746

Plastdammspåsar för torra tillämpningar, rekommenderas för mineraldamm

  • För användning med: Kontinuerlig påse
  • Typ av påse: Torr
  • Påsmaterial: Plast

Andra sökte även på Filter, Luftfilter or Filterpåse.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 4 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
4
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Fel uppstod vid laddning av pris

Kontakta oss

Teknisk information

För användning med
Kontinuerlig påse
Typ av påse
Torr
Påsmaterial
Plast
Ytterligare information om tillbehör
Varje förpackning innehåller 4 plastpåsar (20 m långa vardera)

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Utformad för att minska luftburet damm vid kassering
  • Hjälper till att hålla tanken ren

Användningsområden

  • Plastdammpåsar, rekommenderas för mineraldamm (inklusive betong)
  • Rekommenderas inte för trätillämpningar – använd fleecepåsar för trä
  • För torr användning