Filter VC 60/300-X/W univ
Artikelnummer: 2182582

Filter för universaldammsugare för våt och torr användning
- För användning med: VC 60L-X, VC 60M-X
- Filtermaterial: Polyester+nanofiberbeläggning
- Typ av filter: Våt och torr
Andra sökte även på Filter, Luftfilter or Filterpåse.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
919,10 SEK
919,10 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
För användning med
VC 60L-X, VC 60M-X
Filtermaterial
Polyester+nanofiberbeläggning
Typ av filter
Våt och torr
Filtereffektivitet
99,9 % filtereffektivitet
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Filter som är lämpliga för både våta/torra applikationer (obs: H-filter rekommenderas inte för våta applikationer)
- Tvättbar - filter kan rengöras genom tvätt, med undantag för H-filter
Användningsområden
- Fungerar vid både våt och torr användning
- Underhållstips: filtret rengörs bäst med dammsugarens inre filterrengöringsmekanism (manuell eller automatisk) och rengöringseffekten kan ökas genom att slangen blockeras för hand
- Notera: undvik att böja filtret eller använda tryckluft för att rengöra filtret, och försök inte rengöra filtret genom att slå på det när filtret är utanför kassetten
- Efter tvätt och våtanvändning, låt filtret torka ut ordentligt innan du använder det i en torr applikation (en hel dags torktid rekommenderas) (H-
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt