BX 3 X-PT
Kopplingsstycke X-PT B3 #2101255

Förlängare som passar till den batteridriven bultpistolen BX 3
- För användning med (verktyg): BX 3-IF, BX 3-ME-A22
- Ytterligare information om tillbehör: Hållare X-PT B3 för förlängningsverktyg BX 3 för arbete över axelhöjd
Andra sökte även på förlängare, förlängning or förlängningsarm.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
2 121,87 SEK
2 121,87 SEK / 1 Styck
Teknisk information
För användning med (verktyg)
BX 3-IF, BX 3-ME-A22
Ytterligare information om tillbehör
Hållare X-PT B3 för förlängningsverktyg BX 3 för arbete över axelhöjd
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Snabbt, flexibelt sätt att göra montage av innertak i serie
- Du behöver inga stegar eller byggnadsställningar
- Kan användas för rum med en takhöjd upp till 4,5 m
Användningsområden
- Göra montage på innertak
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.