X-PT GX 120
Förlängare X-PT GX 120 #419107
Förlängare som passar till gaspistolen GX 120
- För användning med (verktyg): GX 120, GX 120-ME
- Förlängningssystemets längd: 585 mm
- Ytterligare information om tillbehör: Hållare för GX 120 förlängningsverktyg, X-PT för arbete över axelhöjd
Andra sökte även på förlängare, förlängning or förlängningsarm.
Teknisk information
För användning med (verktyg)
GX 120, GX 120-ME
Förlängningssystemets längd
585 mm
Ytterligare information om tillbehör
Hållare för GX 120 förlängningsverktyg, X-PT för arbete över axelhöjd
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Snabbt, flexibelt sätt att göra montage av innertak i serie
- Du behöver inga stegar eller byggnadsställningar
- Kan användas för rum med en takhöjd upp till 4,5 m
Användningsområden
- Göra montage på innertak
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.