Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Tillbehör till slaghylsor

  • Fäste: 3/8 tum, fyrkantig, 3/4 tum, fyrkantig, 1/4 tum, sexkant, 7/16 tum, sexkant
  • Kort/lång: Lång
  • Material/ytbehandling: Svartfosfaterad

Andra sökte även på HylsorLånghylsa or Krafthylsa.

Gör dina val

Fäste
  • 1/4 tum, sexkant, 1/2 tum, fyrkantig
  • 3/8 tum, fyrkantig, 3/4 tum, fyrkantig, 1/4 tum, sexkant, 7/16 tum, sexkant
  • 3/8 tum, fyrkantig, 1/2 tum, fyrkantig
  • 1/2 tum, fyrkantig
  • 1/2 tum, fyrkantig, 7/16 tum, sexkant
  • 1/2 tum, fyrkantig, 5 tum fyrkantig
  • 1/2 tum, fyrkantig, 2 tum fyrkantig
  • 3/4 tum, fyrkantig
  • 3/4 tum, fyrkantig, 1/2 tum, fyrkantig
Längd
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 51 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
  • 61 mm
  • 127 mm
  • 254 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
  • 5 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 103,75 SEK

Teknisk information

Fäste
3/8 tum, fyrkantig, 3/4 tum, fyrkantig, 1/4 tum, sexkant, 7/16 tum, sexkant
Kort/lång
Lång
Material/ytbehandling
Svartfosfaterad

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Del av ett urval av slitstarka tillbehör designade att hjälpa dig maximera användbarheten och livslängden för dina mutterdragare
  • Kvalitet i professionell klass för krävande bultningsuppgifter

Användningsområden

  • Tillbehör till slaghylsor som gör att de passar till mutterdragare med skaft av olika storlek, vinkel och längd
  • Tillbehör för bultning och skruvförankring

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.