HBC-C-N Skårad T-bult
T-skruv HBC-C-N M16x80 8.8F Artikelnummer: 2237141
Skårade T-bultar för spännings-, vinkelräta och parallella skjuvbelastningar (3D-laster)
- Material, korrosion: Kolstål, varmförzinkat
- Kompatibel ankarskena: HAC-50, HAC-60
- Ankarstorlek: M16
Andra sökte även på Hakbult.
Gör dina val
Material, korrosion
- Kolstål, varmförzinkat
Skenprofil
- HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Kompatibel ankarskena
- HAC-50, HAC-60
Längd
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
Förpackningsstorlek
- 50 st
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
50
Rabatterat onlinepris
3 978,79 SEK
79,58 SEK
/
1 Styck



