HAC-C-P Varmvalsad ankarskena
Ankarskena HAC-C-P 50/30 6070 A4 #2277118
Varmvalsade ingjutna ankarskenor med hög prestanda i standardstorlekar och längder lämpliga för en mängd olika tillämpningar
- Material, korrosion: Rostfritt stål, A4
- Skenprofil: HAC-C-P 50/30
- Längd: 6070 mm
Gör dina val
Skenprofil
- HAC-C-P 50/30
Längd
- 6070 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
679 683,42 SEK
12 586,73 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Material, korrosion
Rostfritt stål, A4
Skenprofil
HAC-C-P 50/30
Längd
6070 mm
Ankaravstånd
250 mm
PROFIS mjukvara
Ja
Dokument
pdf ETA-17-0336_HAC-C_ankarskena, tyska, engelska, polska [ 40.1 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Uppgraderad lastkapacitet – högre statisk spänning och skjuvvärden innebär att du kan specificera samma ingjutna skenor för praktiskt taget alla laster
- Konstruktions- och mjukvarusupport – du kan använda dig av Hiltis beräkningsprogram PROFIS Anchor Channel och vårt ingenjörsserviceteam för att effektivisera ditt konstruktionsarbete
- Utformade för snabb installation – ändkåpor med spikhål, skumfyllning med greppflik och många andra funktioner bidrar till att göra dessa ankarskenor snabbare och enklare att hantera på plats
- Finns i rostfria stål- och varmförzinkade versioner – ger korrosionsskydd som behövs för specifika miljöförhållanden
- Produktlansering och integration i EBS-kontrollritningar av DB Netz AG för montage av kontaktledningar
Användningsområden
- Infästning av konsoler till utfackningsvägg för fasader i betongplattor
- Infästning av överliggande MEP-installationer och utrustning
- Infästning av infrastruktur i tunnlar, inklusive säkerhetsutrustning och överliggande ledningar (versioner som är böjda eller i rostfritt stål finns tillgängliga)
- Skapar justerbara infästningspunkter i betong med möjlighet till eftermontering
- Infästning i hisschakt, såsom infästning av ledstänger, skjutdörrar eller avdelarbalkar)
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt