ny
HAC-C-T räfflad ankarskena
Slide 1 of 9: L157674 (4510438)
Högpresterande räfflade ingjutna ankarskenor för infästning av gardinväggsf fasader, installationer i tunnlar, MEP-installationer och i hisschakt
- Material, korrosion: Kolstål, varmförzinkat, Rostfritt stål, A4
- Skenprofil: HAC-C T 29/20, HAC-C T 40/22, HAC-C T 50/30, HAC-C T 53/34
- PROFIS mjukvara: Ja
Gör dina val
Material, korrosion
- Kolstål, varmförzinkat
- Rostfritt stål, A4
Skenprofil
- HAC-C T 29/20
- HAC-C T 40/22
- HAC-C T 50/30
- HAC-C T 53/34
Längd
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 850 mm
- 1050 mm
- 1250 mm
- 1300 mm
- 1450 mm
- 1550 mm
- 1800 mm
- 1850 mm
- 2050 mm
- 2250 mm
- 2300 mm
- 2550 mm
- 2800 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 73,98 SEK