HVU2 Kemankare i kapsel
Kemankare HVU2 M27x240 Artikelnummer: 2164561
Ultimat kemankare i kapsel för kraftfulla infästningar i betong
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk
- PROFIS mjukvara: Ja
- Material: Lim av hybriduretanmetakrylat
Andra sökte även på Kemankare, injekteringsmassa, kemmassa, ankarmassa or kapsel.
Gör dina val
Ankarstorlek
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
Standard förankringsdjup
- 80 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 170 mm
- 210 mm
- 240 mm
- 270 mm
Förpackningsstorlek
- 4 st
- 5 st
- 10 st
- 20 st
- 400 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
4
Rabatterat onlinepris
1 036,60 SEK
259,15 SEK
/
1 Styck