HVU2 Kemankare i kapsel

Kemankare HVU2 M8x80 BULK Artikelnummer: 2164563

Ultimat kemankare i kapsel för kraftfulla infästningar i betong

  • Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk
  • PROFIS mjukvara: Ja
  • Material: Lim av hybriduretanmetakrylat

Andra sökte även på Kemankare, injekteringsmassa, kemmassa, ankarmassa or kapsel.

Gör dina val

Ankarstorlek
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
Standard förankringsdjup
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
  • 210 mm
  • 240 mm
  • 270 mm
Förpackningsstorlek
  • 4 st
  • 5 st
  • 10 st
  • 20 st

    70,98 SEK /1 Styck
  • 400 st

    65,29 SEK /1 Styck
    Bästa pris
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
400
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
26 116,00 SEK
65,29 SEK
/
1 Styck