HUS4-MAX Hybrid betongskruv och kemankare i kapsel
Capsule HUS4-MAX 10 Artikelnummer: 2294729
Kemankare med ultimat prestanda för snabba, kraftfulla och ekonomiska infästningar mot betong med HUS4 betongskruv
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk
- Seismisk belastning: Ja
- Borrmetod: Roterande
Andra sökte även på Betongskruv, lättbetongskruv, husskruv, Skruvankare or Betongbult.
Gör dina val
Ankarstorlek
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Förpackningsstorlek
- 32 st
- 50 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
50
Rabatterat onlinepris
683,00 SEK
13,66 SEK
/
1 Styck