HIT-FP 700 R Injicerbart cementbaserat kemankare
Injekteringsmassa HIT FP 700 R 500/1/INT Artikelnummer: 2330578 #2330578





Injicerbart cementbaserat kemankare för brandsäkra strukturella armeringsförbindningar
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk
- Seismisk belastning: Nej
- Brandmotstånd: Ja
Andra sökte även på Kemankare.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
1 136,11 SEK
1 136,11 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA, Seismisk
Seismisk belastning
Nej
Brandmotstånd
Ja
PROFIS mjukvara
Ja
Lagrings- och transporttemperaturområde
5 - 25 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatumet (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet)
12 månader
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Brandbeständigt cementbaserat kemankare med injekteringsmassa med vidhäftningsprestanda som ingjutet armeringsjärn även vid temperaturer upp till 500 °C – HIT-FP 700 R ger dig möjligheten till en effektiv och föreskriftsmässig lösning för de flesta brandklassade konstruktionsförbindningar, t.ex. EC2, del 1
- Omfattande utbud av bedömningsdokument – ETA -dokumentation för brand och 100 års livslängd finns tillgänglig
- Kompatibel med Hilti SafeSet-tekniken – spara tid på plats och minimera utrymmet för installationsfel genom att använda ett sugborr med en kompatibel Hilti-dammsugare
- Enkel hantering – detta cementbaserade kemankare är kompatibelt med dina befintliga Hilti-injekteringspistoler, vilket bidrar till att minimera spill och tid, speciellt när det används med Hilti HDE batteridrivna injekteringspistoler.
- Specificeringsstöd är tillgängligt – använd Hilti PROFIS Engineering-programvara för att förenkla utformningen av eftermonterade brandklassade betong-till-betong-förbindningar, eller kontakta ditt lokala Hilti Engineering-team för råd om komplexa projekt.
Användningsområden
- Brandklassade eftermonterade armeringar, även i seismiska områden. Detta inkluderar skarvförband mellan ny och befintlig betong, nya pelare, pelar- och balkförlängningar samt stängning av öppningar
- Efterinjektering av armeringsjärn av betongkonstruktion, inklusive broförlängningar och schaktmurar
- Jämfört med vinylester- och epoximassa kännetecknas FP 700 R av en längre härdningsprocess, liknande vanlig lättbetong. Denna produkt är konstruerad på ett sådant sätt att den möjliggör en smidig integration med nuvarande, toppmoderna installationsprocesser för armeringsjärn
Relaterade produkter
Batteridriven injekteringspistol för hybrid/epoxi kemankare med smarta funktioner för att öka hastigheten och säkerheten samt minska spillet (Nuron Li-ion Platform)
Ultimat SDS Max (TE-Y) sugborr för betongborrning nästan helt utan damm
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt