Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Hilti väska för HIT injekteringsmassor

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
90,05 SEK
90,05 SEK / 1 Styck

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Kan isolera HIT-tuber i 6 timmar när de utsätts för temperaturer mellan -15 °C och +50 °C under två sammanhängande dagar

Användningsområden

  • Hjälper till att förbereda HIT injekteringsmassan för användning i svåra miljöer

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.