Plastlåda assy HIT isolerade
Artikelnummer: 2350962 #2350962

Hilti väska för HIT injekteringsmassor
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
Fel uppstod vid laddning av pris
Kontakta oss
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kan isolera HIT-tuber i 6 timmar när de utsätts för temperaturer mellan -15 °C och +50 °C under två sammanhängande dagar
Användningsområden
- Hjälper till att förbereda HIT injekteringsmassan för användning i svåra miljöer
Relaterade produkter
Lättinstallerat, flexibelt brandskyddsskum som skapar en barriär mot brand och rök runt kablar och olika typer av genomföringar
Injekterbar hybridmassa med högsta prestanda och godkännanden för infästning och förstärkning i ihåligt och massivt murverk
Högpresterande injekterbar hybridmassa med godkännanden för vanliga arbeten med eftermonterad armering och infästning i både betong och murverk
Ekonomisk injekterbar hybridmassa för infästning av medeltunga laster i osprucken betong och murverk
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt