Sättverktyg för bricka X-WST F3-BT
Artikelnummer: 2278582 #2278582


Slide 1 of 2: L130712 (2527224)
Tillbehör till sättverktyget för tätningsbrickor under fusionssvetsning av bultar
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
2 680,72 SEK
2 680,72 SEK
/
1 Styck
Dokument
pdf F-BT – Teknisk manual – Internationell utgåva – SV, engelska [ 9.5 MB ]
pdf Batteridriven Stud Fusion (CSF): F-BT Visuell undersökningskatalog - OTR/5724148/03, 2025-05-02, inklusive slipning, engelska [ 1.3 MB ]
pdf Batteridriven fusionssvetsning av bultar (CSF): F-BT visuell undersökningskatalog - OTR 5724148/02, 2022-11-14 , engelska, arabiska, franska, tyska, indonesiska, italienska, koreanska, spanska, thailändska, turkiska, vietnamesiska [ 3.6 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Korrosionsbeständighet och hållbarhet genom tätning – sättverktyget för brickor säkerställer placeringen av tätningsbrickan för att skydda materialen mot korrosion
- Förbättra kvaliteten och prestandan – tillbehör för fusionssvetsning av bultar kompletterar din fusionssvetsningssats för större noggrannhet och prestanda under fusionssvetsning av bultar för att öka skyddet av grundmaterialet från korrosion
Användningsområden
- Sättverktyg för tätningsbrickor X-WST F3-BT – sättverktyg med olika adaptrar som kan användas för brickor med metriska (M6, M8, M10, M12) och brittiska måttenheter (3/8", 1/2")
- Infästning i stål i installationer inom vindkraft, olja och gas kustnära och offshore – beslag för kabelstege, icke-kritiska rörstöd, mångsidiga stöd och utrustningsinfästningar
Relaterade produkter
Kompakt och enkelt bärbar grundenhet för strömförsörjning för bultsvetsning med F-BT gängbultar i stål
Verktyg för konsekvent och gnistfri ytbehandling, inklusive färgborttagning (vid behov) före fusionssvetsning av gängbultar
Handverktyg för fusionssvetsning av bultar för en mer bekväm, manövrerbar och effektiv inskruvning av F-BT gängbultar i stål
Gängbultar i rostfritt stål för användning med Hilti Stud Fusion, inklusive tätningsbricka och säkerhetsflänsmutter
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt