X-IE 9 isolerskjutspik
Isolerdorn X-IE 9-80 svart #2041747
Isolerskjutspik för mjuk mineralull på mjuk till hård betong, murverk och stål
- Arbete: Mineralullsisolering
- Isoleringsmaterial: Mineral wool
- Grundmaterial: Betong (mjuk), Betong (hård), Betong (osprucken), Stål, Murverk (massivt kalkstenstegel)
ultimat
Andra sökte även på isolerskjutspik.
Gör dina val
Isoleringstjocklek
- 50 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Förpackningsstorlek
- 50 st
- 100 st
- 150 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
2 129,95 SEK
21,30 SEK
/
1 Styck





