Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Magasinerade patroner för användning tillsammans med bultpistoler DX 6

  • Patronens färg: Titan
  • Lagringstemperatur - min.: 5 °C
  • Lagringstemperatur - max.: 25 °C
ultimat

Gör dina val

Patronens färg
  • Titan
Förpackningsstorlek
  • 1000 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1000
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
6 585,30 SEK
6,59 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Patronens färg
Titan
Lagringstemperatur - min.
5 °C
Lagringstemperatur - max.
25 °C
Produktklass
Ultimate

Dokument

pdf Declaration-of-Conformity_DX Cartridges_2020-10-30_SVE, svenska [ 52 KB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • En patronfärg som täcker de flesta viktiga användningsområden – förenklar lagerhanteringen
  • Flerfunktionspatron för användning med den utökade energiinställningen på verktyget på bultpistoler DX 6
  • Mer effektivt – med numrerade band kan du vara säker på att inga patroner går till spillo
  • Ingår i Hilti DX-serien med högpresterande, mer tillförlitliga och mångsidiga krutdrivna infästningslösningar
  • Hilti patroner är utformade specifikt för användning tillsammans med Hilti bultpistoler som en del av ett matchat system

Användningsområden

  • Bultpistolmontage på stål, betong och block
  • Fästa spik, bultar och element

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt