ECT-UVHB Buntband
Buntband ECT-UVHB 280X4.5 Artikelnummer: 2061254

Buntband för utomhusapplikatoner
- Längd - L: 280 mm
- Kabelbuntdiameter - min.: 5 mm
- Kabelbuntdiameter - max.: 76 mm
Gör dina val
Längd - L
- 180 mm
- 280 mm
- 360 mm
Tvärsnittstjocklek - s
- 1.5 mm
- 1.8 mm
Bredd - B
- 4.5 mm
- 7.5 mm
Kabelbuntdiameter - min.
- 5 mm
Kabelbuntdiameter - max.
- 44 mm
- 76 mm
- 101 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
94,96 SEK
0,95 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Längd - L
280 mm
Kabelbuntdiameter - min.
5 mm
Kabelbuntdiameter - max.
76 mm
Material
PA 6.6 (UV-stabiliserad)
Material
Standardpolyamid
Färg
Svart
Maximal draglast - F
220 N
Monteringstemperatur - min.
-12 °C
Ytterligare produktinformation
Baserade på användningstemperatur enligt följande: säkerhetsfaktor 2: 0° - 40 °C, säkerhetsfaktor 10: -25° - 0 °C, säkerhetsfaktor 10: 40° - 75°C, Brandklass: UL 94 HB / EN 50146
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Praktiskt taget halogen- och silikonfritt
- Överensstämmer med RoHS
- Utformat för att vara lätt att montera och sitta säkert
- Mycket tåligt material
- Enkla att hantera, säker montering
Användningsområden
- Dra, bunta och säkra kablar, rör och slangar
- Rekommenderas för utomhusapplikationer
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt