Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

X-EKS MX (02) Fixklammer

Rörclips X-EKS 19-20 MX (02) Artikelnummer: 2388241

Fixklammer i plast optimerad för bandad spik och kompatibel med en lång rad olika infästningsmetoder och grundmaterial

  • Arbete: Elektriska montage
  • Material: Polyetylen med hög densitet (HDPE)
  • Grundmaterial: Betong (mjuk), Betong (hård), Murverk (massivt kalkstenstegel), Stål, Trä, Murverk, tegel/ihåligt tegel

Andra sökte även på efastener.

Gör dina val

Kabelhylsans diameter
  • 16 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 19-20 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
387,00 SEK
3,87 SEK
/
1 Styck