Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

X-EA MX Pushfit-ankare

Fästdon X-EAP 30 Artikelnummer: 2388259

Pushfit-ankare i plast för anslutning av kablar/kabelklämmor i plast, klammer och kabelbunthållare vid förankring i betong och murverk

  • Arbete: Elektriska montage
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus
  • Grundmaterial: Betong (mjuk), Betong (hård), Lättbetong, Murverk (massivt kalkstenstegel), Murverk, tegel/ihåligt tegel

Gör dina val

Höjd
  • 33 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
Längd
  • 28 mm
  • 35 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
306,00 SEK
3,06 SEK
/
1 Styck