ny
X-EA MX Pushfit-ankare
Fästdon X-EAI 30 Artikelnummer: 2388261
Pushfit-ankare i plast för anslutning av kablar/kabelklämmor i plast, klammer och kabelbunthållare vid förankring i betong och murverk
- Arbete: Elektriska montage
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Grundmaterial: Betong (mjuk), Betong (hård), Lättbetong, Murverk (massivt kalkstenstegel), Murverk, tegel/ihåligt tegel
Gör dina val
Höjd
- 33 mm
- 40 mm
- 50 mm
Längd
- 28 mm
- 35 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
408,00 SEK
4,08 SEK
/
1 Styck






