Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Fixklammer i metall för bandad spik

  • Arbete: Infästning av elkablar, Röranslutningar
  • Material: Kolstål
  • För användning med (verktyg): BX 4-22, DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ultimat

Andra sökte även på klammerrörhållarekabelklammer or BX3 förbrukning.

Gör dina val

Kabelhylsans diameter
  • 8 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
  • 200 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 490,14 SEK