ECT-S Buntband
Buntband ECT-S 280X4.5 Artikelnummer: 340171

Vitt buntband för användning inomhus
- Arbete: Kabelmontage, Infästning av elkablar
- Material: Standardpolyamid
- För användning med (verktyg): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 50 st
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
84,41 SEK
0,84 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Arbete
Kabelmontage, Infästning av elkablar
Material
Standardpolyamid
För användning med (verktyg)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Grundmaterial
[beroende på förbrukningsvara]
Bredd
4.5 mm
Maximal draglast - F
0.22 kN
Temperaturområde
-40 - 85 °C
Monteringstemperatur - min.
-12 °C
Material
PA 6.6
Ytbehandling
Slät
Dokument
pdf UL-listning Hilti AG Positioneringsanordningar, engelska [ 340.3 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Praktiskt taget halogen- och silikonfritt
- Överensstämmer med RoHS
- Utformat för att vara lätt att montera och sitta säkert
Användningsområden
- Dra, bunta och säkra kablar, rör och slangar
- Rekommenderas för användning inomhus
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt