Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

ECT-S Buntband

Buntband ECT-S 280X7.5 Artikelnummer: 340174

Vitt buntband för användning inomhus

  • Arbete: Kabelmontage, Infästning av elkablar
  • Material: Standardpolyamid
  • För användning med (verktyg): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 50 st
  • 100 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
126,63 SEK
1,27 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Arbete
Kabelmontage, Infästning av elkablar
Material
Standardpolyamid
För användning med (verktyg)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Grundmaterial
[beroende på förbrukningsvara]
Bredd
7.5 mm
Maximal draglast - F
0.46 kN
Temperaturområde
-40 - 85 °C
Monteringstemperatur - min.
-12 °C
Material
PA 6.6
Ytbehandling
Slät

Dokument

pdf UL-listning Hilti AG Positioneringsanordningar, engelska [ 340.3 KB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Praktiskt taget halogen- och silikonfritt
  • Överensstämmer med RoHS
  • Utformat för att vara lätt att montera och sitta säkert

Användningsområden

  • Dra, bunta och säkra kablar, rör och slangar
  • Rekommenderas för användning inomhus