Vinkelbeslag
Vinkelbeslag VB 4 Artikelnummer: 58745
Vinkelbeslag: VB 4,VB 4-DX, VB 409
- Korrosionsskydd: Varmförzinkad
- Mått (LxBxH): 40 x 40 x 90 mm
- Bredd: 40 mm
Andra sökte även på byggvinkel, VB or Vinkel.
Gör dina val
Mått (LxBxH)
- 40 x 40 x 90 mm
- 50 x 40 x 160 mm
Förpackningsstorlek
- 50 st
360,05 SEK /25 StyckBästa pris - 100 st
364,74 SEK /25 Styck
Kvantitet
Paket
Total Styck
50
Rabatterat onlinepris
720,10 SEK
14,40 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Korrosionsskydd
Varmförzinkad
Mått (LxBxH)
40 x 40 x 90 mm
Bredd
40 mm
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt

