X-HVB Skjuvförbindelse
Skjuvförbindelse för kompositbalkkonstruktioner
- Arbete: Metalldäck
- För användning med (verktyg): DX 76, DX 8
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
ultimat
Andra sökte även på samverkansbalk, bultpistol or montage.
Gör dina val
Höjd
- 43 mm
- 53 mm
- 95 mm
- 113 mm
- 128 mm
Skaftlängd fästdon
- 26 mm
Längd
- 63 mm
- 89 mm
- 99 mm
Förpackningsstorlek
- 125 st
- 200 st
- 250 st
Kvantitet
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris