Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

S-BH Magnetisk bitshållare/tillbehör

Bitshållare för skruvdragning

  • Fördel: Magnetisk hylsa, Standardbits

Andra sökte även på magnetfäste or magnetisk bitshållare.

Gör dina val

Fäste
  • HEX1/4"
Längd
  • 570 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 2 449,10 SEK

Teknisk information

Fördel
Magnetisk hylsa, Standardbits

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Enkel och robust design
  • Gjord av starkt stål

Användningsområden

  • Passar alla 1/4" bits enligt DIN 3126 C 6.3 och E 6.4
  • Rekommenderas för batteridrivna skruvdragare

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.