HUS4 T-H Betongskruv
Högpresterande betongskruv med sexkantshuvud för infästning i hårdbetong (kolstål, försänkt huvud)
- Material, korrosion: Kolstål, Förzinkad
- Typ av skalle: Sexkantsskalle
- Återanvändbart (och borttagbart): Ja
Andra sökte även på husskruv, hus or hus skruv.
Gör dina val
Ankarstorlek
- 8 mm
Ankarlängd
- 55 mm
- 65 mm
- 75 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
Förpackningsstorlek
- 50 st
- 400 st
- 600 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 932,00 SEK








