Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Vår högpresterande expanderskruv för att bära höga statiska och seismiska belastningar i sprucken betong (kolstål)

  • Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
  • Typ av skalle: Yttergängad
  • Installationsverktyg: TE 30-22 Batteridriven borrhammare, TE 6-22 Batteridriven borrhammare, SIW 4AT-22 ½" Batteridriven mutterdragare, SIW 6AT-22 Slagmutterdragare med medelstarkt vridmoment

Andra sökte även på expanderplugg, betongexpander or metallexpander.

Gör dina val

Ankarstorlek
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Ankarlängd
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
  • 145 mm
  • 160 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 260 mm
Förpackningsstorlek
  • 5 st
  • 12 st
  • 20 st
  • 32 st
  • 40 st
  • 60 st
  • 72 st
  • 100 st
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
Från 1 151,95 SEK