HST4-R Expanderbult i rostfritt stål
Slide 1 of 6: L149132 (3260543)
Vår högpresterande expanderskruv för att bära höga statiska och seismiska laster i sprucken betong inomhus och utomhus (rostfritt stål)
- Material, korrosion: Rostfritt stål, A4
- Typ av skalle: Yttergängad
- Installationsverktyg: TE 30-22 Batteridriven borrhammare, TE 6-22 Batteridriven borrhammare, SIW 4AT-22 ½" Batteridriven mutterdragare, SIW 6AT-22 Slagmutterdragare med medelstarkt vridmoment
Gör dina val
Ankarstorlek
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Ankarlängd
- 50 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 145 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 260 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
- 12 st
- 20 st
- 32 st
- 40 st
- 60 st
- 72 st
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 3 515,20 SEK