Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

HST4-R BW Expanderbult i rostfritt stål

Vår högst presterande expanderskruv för att bära höga statiska och seismiska belastningar i sprucken betong inomhus och utomhus (rostfritt stål, stor bricka)

  • Material, korrosion: Rostfritt stål, A4
  • Typ av skalle: Yttergängad
  • Installationsverktyg: TE 30-22 Batteridriven borrhammare, TE 6-22 Batteridriven borrhammare, SIW 4AT-22 ½" Batteridriven mutterdragare, SIW 6AT-22 Slagmutterdragare med medelstarkt vridmoment

Gör dina val

Ankarstorlek
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Ankarlängd
  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 145 mm
Förpackningsstorlek
  • 12 st
  • 20 st
  • 40 st
  • 100 st
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
Från 3 829,20 SEK