HST2-F V3 expanderbult
Slide 1 of 5: L133880 (3690719)
Högpresterande expanderbult (M8-M16) för statiska och dynamiska laster i sprucket betong (varmgalvaniserad)
- Material, korrosion: Kolstål, varmförzinkat
- Typ av skalle: Yttergängad
- Installationsverktyg: TE 6-22 Batteridriven borrhammare, SIW 4AT-22 ½" Batteridriven mutterdragare, SIW 6AT-22 Slagmutterdragare med medelstarkt vridmoment
Andra sökte även på expander.
Gör dina val
Ankarstorlek
- M8
- M10
- M12
- M16
Ankarlängd
- 55 mm
- 70 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 205 mm
Förpackningsstorlek
- 16 st
- 25 st
- 40 st
- 50 st
- 80 st
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 507,50 SEK