Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Expanderbult med hög prestanda (M8-M16) för statiska och seismiska belastningar i sprucken betong (rostfritt stål)

  • Material, korrosion: Rostfritt stål
  • Typ av skalle: Yttergängad
  • Installationsverktyg: TE 6-22 Batteridriven borrhammare, SIW 4AT-22 ½" Batteridriven mutterdragare, SIW 6AT-22 Slagmutterdragare med medelstarkt vridmoment

Andra sökte även på expanderplugg, metallexpander or expander.

Gör dina val

Ankarstorlek
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Ankarlängd
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
Förpackningsstorlek
  • 16 st
  • 25 st
  • 40 st
  • 50 st
  • 80 st
  • 100 st
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
Från 1 476,50 SEK