HST2 V3 expanderbult för trä
Slide 1 of 4: L602066 (5078857)
Högpresterande expanderbult med överdimensionerad bricka för fixering av träbjälkar, för höga statiska och seismiska belastningar i sprucken betong (kolstål)
- Installationsverktyg: TE 30-22 Batteridriven borrhammare, TE 6-22 Batteridriven borrhammare
- PROFIS mjukvara: Nej
Gör dina val
Ankarstorlek
- M12
- M16
Ankarlängd
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 245 mm
- 265 mm
- 285 mm
- 305 mm
- 325 mm
- 365 mm
- 405 mm
- 445 mm
- 485 mm
Förpackningsstorlek
- 10 st
- 12 st
- 20 st
- 25 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 1 311,00 SEK