HST2-HCR V3 expanderbult
Expanderbult med hög prestanda för statiska och seismiska laster i sprucken och osprucken betong (högkorrosionsbeständigt rostfritt stål 1.4529)
- Material, korrosion: Hög korrosionsbeständighet (HCR)
- Typ av skalle: Yttergängad
- Installationsverktyg: TE 6-22 Batteridriven borrhammare, SIW 4AT-22 ½" Batteridriven mutterdragare, SIW 6AT-22 Slagmutterdragare med medelstarkt vridmoment
Gör dina val
Ankarstorlek
- M8
- M10
- M12
- M16
Ankarlängd
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 165 mm
Förpackningsstorlek
- 16 st
- 25 st
- 50 st
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris