X-C B4 MX betongspik (bandad)
Betongskjutspik X-C 27 B4 MX bulk Artikelnummer: 2361664

Bandad spik för betong och andra grundmaterial med den batteridrivna bultpistolen BX 4
- Grundmaterial: Betong (mjuk), Murverk (massivt kalkstenstegel), Murverk (betongblock fyllt med injekteringsbruk)
- Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 60 mm
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
standard
Gör dina val
Skaftlängd fästdon
- 20 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 39 mm
- 45 mm
För användning med (verktyg)
- BX 4
Förpackningsstorlek
- 1000 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1000
Rabatterat onlinepris
3 730,00 SEK
3,73 SEK
/
1 Styck

