Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

X-U S12 universalspik (med 12 mm bricka)

Universalspik X-U 22 S12 Artikelnummer: 237359

En spik med 12 mm stålbricka för infästning i betong och stål med krutdrivna spikpistoler

  • Grundmaterial: Betong, Stål
  • Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 80 mm
  • Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
premium

Andra sökte även på maskinspik universal.

Gör dina val

Skaftlängd fästdon
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
1 351,80 SEK
13,52 SEK
/
1 Styck