Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

X-ENP HVB spik för skjuvförbindelse

Spik profilplåt X-ENP-21 HVB Artikelnummer: 283512

Lös spik för montage av skjuvförbindelser i stål genom att använda DX 76 och DX 8 krutdrivna spik⁄bultpistoler

  • Grundmaterial: Stål
  • Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 6 mm
  • Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
ultimat

Andra sökte även på skjutspik, stålspik or tunnplåtsspik.

Gör dina val

Skaftlängd fästdon
  • 21 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
1 225,62 SEK
12,26 SEK
/
1 Styck