Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

X-DNH betongspik (med bricka)

Kwik spik X-DNH 37 P8 S15 Artikelnummer: 44165

Lös spik för fästning på betong med DX Hybrid-tekniken

  • Grundmaterial: Betong
  • Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 100 mm
  • Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
ultimat

Andra sökte även på kwik, dx-kwik, XDKH or X-DKH.

Gör dina val

Skaftlängd fästdon
  • 37 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
1 164,98 SEK
11,65 SEK
/
1 Styck