Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

X-ENP2K Metalldäcksspik

Spik profilplåt X-ENP2K-20 L15 Artikelnummer: 385133

En enda spik för att fästa metalldäck i lätta stålkonstruktioner med hjälp av bultpistolerna DX 76 och DX 8

  • Grundmaterial: Stål
  • Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 3 mm
  • Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
ultimat

Andra sökte även på skjutspik, stålspik or tunnplåtsspik.

Gör dina val

Skaftlängd fästdon
  • 20 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
1 148,25 SEK
11,48 SEK
/
1 Styck