Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

X-NPH2 Metalldäcksspik

Spik profilplåt NPH2-42L15 Artikelnummer: 40711

En enda spik för att fästa metalldäck i stålkonstruktioner med hjälp av bult⁄spikpistolerna DX 76 och DX 8

  • Grundmaterial: Betong
  • Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 160 mm
  • Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
ultimat

Andra sökte även på kwik or dx-kwik.

Gör dina val

Skaftlängd fästdon
  • 15 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
1 500,79 SEK
15,01 SEK
/
1 Styck