Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

X-U S12 universalspik (med 12 mm bricka)

En spik med 12 mm stålbricka för infästning i betong och stål med krutdrivna spikpistoler

  • Grundmaterial: Betong (mjuk), Betong (hård), Stål
  • Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 80 mm
  • Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
premium

Andra sökte även på maskinspik universal.

Gör dina val

Skaftlängd fästdon
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
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
Från 1 279,71 SEK