Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

X-ENP MX Metalldäckspik

Spik profilplåt X-ENP-19 L15 MX 02 Artikelnummer: 2466977

Bandad spik för att infästning av metalldäck på stålkonstruktioner med hjälp av bultpistolerna DX 8 och DX 76 (PTR)

  • Grundmaterial: Stål
  • Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 6 mm
  • Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
ultimat

Gör dina val

Skaftlängd fästdon
  • 19 mm
Förpackningsstorlek
  • 1000 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1000
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
9 031,08 SEK
9,03 SEK
/
1 Styck