Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-AD 01 SS Självborrande fasadskruv

Självborrande skruv S-AD01SS 5,5x19 Artikelnummer: 2039266

Självborrande fasadskruv (A4 rostfritt stål) utan bricka för montage i aluminiumfasad (upp till 4 mm)

  • Grundmaterial: Aluminium
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar, Utomhus, områden med hög luftförorening, Nära väg, Kustområden
  • Längd: 19 mm
premium

Andra sökte även på plåtskruv, fasad, fasadskruv, balkskruv or borrskruv.

Gör dina val

Borrkapacitetsområde DC
  • 1.5 - 4 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
  • 1.5 - 10 mm
Längd
  • 19 mm
Förpackningsstorlek
  • 500 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
500
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
3 995,00 SEK
7,99 SEK
/
1 Styck