HDS-P-TX Torxskruv
Skruv kullrig skalle torx HDS-P-TX 4,5x6 Artikelnummer: 2054123

Skruv med torx för lätta infästningar (kolstål, kullrigt huvud)
- Typ av skalle: Kullrig skalle
- Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
- Bits storlek: T20
Andra sökte även på Torxskruv or HUD 2.
Gör dina val
Ankarstorlek
- 4 mm
- 4.5 mm
- 6 mm
Ankarlängd
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
Förpackningsstorlek
- 200 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
200
Rabatterat onlinepris
620,18 SEK
3,10 SEK
/
1 Styck



