HDS-P-TX Torxskruv
Skruv försänkt skalle torx HDS-C-TX 8x70 Artikelnummer: 2054133

Skruv med torx för lätta infästningar (kolstål, försänkt huvud)
- Typ av skalle: Försänkt skalle
- Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
- Bits storlek: T40
Andra sökte även på Torxskruv or HUD 2.
Gör dina val
Ankarstorlek
- 4 mm
- 6 mm
- 8 mm
Ankarlängd
- 45 mm
- 55 mm
- 70 mm
- 80 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
- 200 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
1 328,02 SEK
13,28 SEK
/
1 Styck



