S-MD 05Z Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD 05Z 5,5x40 Artikelnummer: 2054483

Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) utan bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 15 mm)
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Längd: 40 mm
premium
Andra sökte även på självborrande, plåtskruv or balkskruv.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 4.6 - 15 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 4.6 - 18 mm
- 4.6 - 30 mm
- 4.6 - 43 mm
- 4.6 - 80 mm
Längd
- 40 mm
- 52 mm
- 65 mm
- 102 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
- 250 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Rabatterat onlinepris
928,36 SEK
3,71 SEK
/
1 Styck



