Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-MD25Z Självborrande plåtskruv

Självborrande skruv S-MD 25Z 5,5x40 Artikelnummer: 2054488

Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) med pressad fläns för montage av metall-mot-metall (upp till 15 mm)

  • Grundmaterial: Kolstål
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus
  • Längd: 40 mm
premium

Andra sökte även på självborrande, plåtskruv or balkskruv.

Gör dina val

Borrkapacitetsområde DC
  • 4.6 - 15 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
  • 4.6 - 18 mm
Längd
  • 40 mm
Förpackningsstorlek
  • 250 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
824,99 SEK
3,30 SEK
/
1 Styck