S-MD 03 SS Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD03SS 5,5x25 Artikelnummer: 2114790

Självborrande plåtskruv (A4 rostfritt stål) utan bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)
- Grundmaterial: Aluminium, Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar, Utomhus, områden med hög luftförorening, Nära väg, Kustområden
- Längd: 25 mm
premium
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 2.6 - 6 mm
Längd
- 25 mm
- 32 mm
Förpackningsstorlek
- 250 st
- 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
500
Rabatterat onlinepris
3 565,80 SEK
7,13 SEK
/
1 Styck



